Daten zur Antriebsauslegung/Kurzzeichen
Damit die Komponenten für Ihren Antrieb eindeutig festgelegt werden können, müssen bestimmte Daten bekannt sein. Diese sind:
Daten zur Antriebsauslegung/Kurzzeichen | ||
---|---|---|
Kurzzeichen | Beschreibung | Einheit |
Getriebe | ||
i | Getriebeübersetzung |
|
imin | Ideale Getriebeübersetzung |
|
Drehmomente | ||
MA | Motorspitzendrehmoment | Nm |
MN | Motornenndrehmoment | Nm |
Mn | Benötigtes Applikationsdrehmoment im n-ten Fahrabschnitt | Nm |
MG | Benötigtes Applikationsdrehmoment mit Berücksichtigung des Wirkungsgrades | Nm |
Meff | Effektives (thermisch äquivalentes S1-) Drehmoment | Nm |
Mmax | Größtes benötigtes Applikationsdrehmoment | Nm |
Ma max | Maximales Abtriebsdrehmoment des Getriebes | Nm |
Mmax Motor | Größtes benötigtes Applikationsdrehmoment auf Motorwelle gerechnet | Nm |
Drehzahlen | ||
na | Abtriebsdrehzahl | min-1 |
ne | Motordrehzahl | min-1 |
nN | Motornenndrehzahl | min-1 |
nmin | Kleinste benötigte Applikationsdrehzahl | min-1 |
nmax | Größte benötigte Applikationsdrehzahl | min-1 |
na min | Minimale Abtriebsdrehzahl | min-1 |
na max | Maximale Abtriebsdrehzahl | min-1 |
nmin Motor | Kleinste benötigte Applikationsdrehzahl auf Motorwelle gerechnet | min-1 |
nmax Motor | Größte benötigte Applikationsdrehzahl auf Motorwelle gerechnet | min-1 |
Sonstiges | ||
tn | Dauer des n-ten Fahrabschnitts | s |
ηL ηLast ηApp | Lastwirkungsgrad | |
W | Mittlere Bremsarbeit | J |
Pbrake | Mittlere generatorische Leistung beim Verzögern | W |
IP.. | Schutzart gemäß ISO 20653 | |
H | Aufstellungshöhe über NN | m |
ϑAmb | Umgebungstemperatur | °C |