Kabelverschraubungen/Verschluss-Schrauben/Druckausgleich
Die folgende Tabelle zeigt die von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Verschraubungen und die Verschluss-Schraube:
Verschraubung Typ | Bild | Inhalt | Größe | AnziehdrehmomentDie angegebenen Drehmomente müssen mit einer Toleranz von +/− 10 % eingehalten werden. | Außendurchmesser Kabel | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verschluss-Schrauben |
| 10 Stück | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247342 |
10 Stück | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | 18247350 | ||
Druckausgleichs-Verschraubung (aus nicht rostendem Stahl) |
| 1 | M16 x 1.5 | 4 Nm | – | 28214617 |
EMV-gerechte Kabelverschraubung (Messing |
| 10 Stück | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 bis 9 mm | 18204783 |
10 Stück | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 bis 16 mm | 18204805 | ||
EMV-gerechte Kabelverschraubung (aus nicht rostendem Stahl) |
| 10 Stück | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 bis 9 mm | 18216366 |
10 Stück | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 bis 16 mm | 18216382 |
Die Kabelbefestigung in der Kabelverschraubung muss folgende Auszugskraft des Kabels aus der Kabelverschraubung erreichen:
- Kabel mit Außendurchmesser > 10 mm: ≥ 160 N
- Kabel mit Außendurchmesser < 10 mm: = 100 N