STO-Brückenstecker (3-phasig)

WARNUNG

Ein sicherheitsgerichtetes Abschalten des Geräts ist bei Verwendung des Brückensteckers nicht möglich.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Sie dürfen nur dann den Brückenstecker verwenden, wenn das Gerät keine Sicherheitsfunktion erfüllen soll.

WARNUNG

Außerkraftsetzen der sicherheitsgerichteten Abschaltung weiterer Geräte durch Spannungsverschleppung bei Verwendung des STO-Brückensteckers.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Sie dürfen nur dann den STO-Brückenstecker verwenden, wenn alle ankommenden und abgehenden STO-Verbindungen an dem Gerät entfernt wurden.

Am STO-Brückenstecker ist ein bedruckter, roter Etikettanhänger angebracht.

Der STO-Brückenstecker kann am STO-Steckverbinder X5504 des Geräts angeschlossen werden. Der STO-Brückenstecker setzt die Sicherheitsfunktionen des Geräts außer Kraft.

Folgende Abbildung zeigt den STO-Brückenstecker mit bedrucktem roten Etikettanhänger, Sachnummer 28105419: