Auslieferungszustand
Im Auslieferungszustand ist der Anschluss X5504 nicht beschaltet, d. h. der STO-Eingang ist aktiv. Gemäß Sicherheitskonzept muss X5504 angeschlossen werden oder kann mit dem optional erhältlichen STO-Brückenstecker zur Inbetriebnahme des Geräts zeitweise überbrückt werden.