Sicherheitskennwerte
Kennwerte gemäß | ||
---|---|---|
EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage | Safety Integrity Level 3 | Performance Level e |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFH‑Wert) | 2.5 × 10-9 1/h | |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden. | |
Proof-Testintervall | > 20 Jahre | - |
Sicherer Zustand | Sicheres abgeschaltetes Moment (STO) | |
Sicherheitsteilfunktion | STO, SS1Mit geeigneter externer Ansteuerung gemäß EN 61800‑5‑2 |