安装绝缘衬套(仅针对规格2电子设备盖板)
仅当安装了绝缘衬套,规格2电子设备盖板才与IT系统配电网兼容。如果您在订购电子设备盖板时单独选择了绝缘衬套,SEW-EURODRIVE会将该绝缘衬套包装在附件袋中作为单个件提供。默认情况下,不会随附绝缘衬套。或者,您也可以之后单独订购绝缘衬套作为附件(1个、5个或10个):
绝缘衬套图片 | 内容 | 部件号 |
|---|---|---|
| 1个 | 28284437 |
5件 | 28284445 | |
10件 | 28284453 |
装配
在IT系统配电网中以电气方式安装带规格2电子设备盖板的设备时,请按以下步骤将绝缘衬套装入电子设备盖板中:
- 遵守“检查/维护前的准备工作”一章中的提示。
- 拧松并拆下电子设备盖板上的4个螺栓。
- 拧松电子设备盖板的螺栓 [1]。
- 将螺栓 [1] 和绝缘衬套 [2] 重新旋入电子设备盖板中。使用1.4 ~ 1.6 Nm的拧紧扭矩拧紧螺栓。
- 将电子设备盖板装回到接线盒上,并固定电子设备盖板。
- 放上/旋入螺栓,并用9.5 Nm的拧紧扭矩十字交叉逐步拧紧。