安装拓扑结构(标准安装示例)

下图显示带MOVIMOT® performance的基本默认安装拓扑结构:

[1]

安全继电器与最后一个驱动装置之间的STO导线的最大允许长度为100 m。

[2]

驱动装置具有集成的DC 24 V电源。或者也可通过外部DC 24 V电源为驱动装置的电子设备供电。

[3]

驱动装置之间的以太网现场总线导线的最大允许长度为100 m。控制器与驱动装置之间的最大允许导线长度为100 m。基于控制器的技术数据可缩短该导线长度。

[4]

DSI.0..电子设备盖板,带2个用于现场总线的M12连接