电机,规格1的电子设备盖板
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格1
| 规格1
| ||||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
电子设备盖板(变频器)额定输出电流 | I额定_变频器 | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | |
额定功率 | P额定 | 0.75 kW | 0.94 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 1.68 kW | 1.88 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 3.6 Nm | 4.5 Nm | 5.7 Nm | 7.2 Nm | 8 Nm | 9 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | |
额定转速 | n额定 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
转速调整范围 | 无编码器 | 1:40 | ||||||
带编码器 | 1:2000 | |||||||
电机额定电流 | I电机 | 2 A | 2.5 A | 3.2 A | 4 A | 4 A | 4.5 A | |
电机效率 |
| 89.1 % ≙ IE5 | 90.0 % ≙ IE5 | 90.4 % ≙ IE5 | 88.2 % ≙ IE5 | 88.3 % ≙ IE5 | 88.7 % ≙ IE5 | |
额定功率损耗 | P损耗 | 85.7 W | 98.4 W | 119.9 W | 194.1 W | 207.9 W | 224.6 W | |
制动器类型 |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 25.2 10-4kgm2 | 25.2 10-4kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 30 10-4kgm2 | 30 10-4kgm2 | |
质量
| 无制动器 |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg | 14.64 kg | 17.03 kg | 17.03 kg |
带制动器 |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | 23.32 kg | 25.71 kg | 25.71 kg | |

