Atribuição
A tabela a seguir mostra a programação dos bornes do MOVIMOT® performance DSI:
Borne | N.º | Marcador | Função | |
---|---|---|---|---|
X1 | 1 | marrom | L1 | Conexão rede, fase L1 – IN |
2 | preto | L2 | Conexão rede, fase L2 – IN | |
3 | cinza | L3 | Conexão rede, fase L3 – IN | |
11 | marrom | L1 | Conexão rede, fase L1 – OUT | |
12 | preto | L2 | Conexão rede, fase L2 – OUT | |
13 | cinza | L3 | Conexão rede, fase L3 – OUT | |
– | – | PE | Conexão terra de proteção | |
X3 | 1 | – | BW | Conexão à resistência de frenagem |
2 | – | BW | Conexão à resistência de frenagem | |
X9 | 1 | amarelo | F_STO_P1 | Entrada STO+ |
2 | amarelo | F_STO_P1 | Entrada STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24 | |
4 | – | 24V_OUT | Saída auxiliar 24 VCC | |
11 | amarelo | F_STO_M | Entrada STO_Massa | |
12 | amarelo | F_STO_M | Entrada STO_Massa | |
13 | – | 24V_IN | Alimentação de 24 VCC | |
14 | – | 24V_IN | Alimentação 24 VCC | |
21 | amarelo | F_STO_P2 | Entrada STO+ | |
22 | amarelo | F_STO_P2 | Entrada STO+ (para conexão em realimentação) | |
23 | – | 0V24_IN | Potencial de referência 0V24 | |
24 | – | 0V24_IN | Potencial de referência 0V24 | |
X42 | Para tal, observar as informações no capítulo X42: Conexão EtherCAT®/SBusPLUS (IN) | |||
X43 | Para tal, observar as informações no capítulo X43_1 e X43_2: Conexão EtherCAT®/SBusPLUS para unidades de acionamento (sub-rede) | |||
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | Potencial de referência 0V24 |
2 | – | CAN_L | Conexão CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Conexão CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | Saída auxiliar 24 VCC |
A figura a seguir exibe as pontes rotuladas instaladas de fábrica nos bornes X9:
Essas pontes não estão disponíveis nas seguintes versões:
- Versões com conectores com função STO
- Versões com opcional de segurança CSB51A
Mais informações podem ser encontradas no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro e capítulo Variantes de conexão de funcionamento seguro.