Caixa de ligação e tampa de controle (interna) do tamanho 2
A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1] | Prensa cabos |
[2] | Caixa de ligação |
[3] | Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3 |
[4] | Conector da unidade de conexão para a tampa de controle |
[5] | Conexão à resistência de frenagem |
[6] | Réguas de bornes da eletrônica |
[7] | Conexão fieldbus (em função da configuração de conexão) |
[8] | Interface de engenharia |
[9] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[10] | Tampa de controle |
[11] | Chave DIP S1/1 – S1/4 |
[12] | Chave DIP S2/1 – S2/4 |
[13] | Conector |
[14] | Módulo de energia substituível com chave DIP S3 |
[15] | Plaqueta de identificação interna da tampa de controle |
[16] | Grampos de blindagemUtilizar os grampos de blindagem do kit com material de instalação. |