Dados técnicos
A tabela a seguir mostra os dados técnicos do cabo de sinal:
Características | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118707 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118715 | HELUKABEL® Li9YYö 28118723 | HELUKABEL® Li9YYö 28118731 |
|---|---|---|---|---|
Características UL
| UL758 (AWM) Camada: Condutor: | UL758 (AWM) Camada: Condutor: | UL758 (AWM) Camada: Condutor: | UL758 (AWM) Camada: Condutor: |
UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
| UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
| |||
Tensão de teste condutor/condutor | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Tensão de teste condutor/blindagem | 4 kV 50 Hz 5 min. | |||
Tensão de operação | Máx. 1.000 VCA | |||
Resistência do isolamento | ≥ 500 MΩ/km | |||
Resistência da linha | ||||
Condutor [1] | 2.5 mm2: ≤ 7,98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4,95 Ω/km | 2.5 mm2: ≤ 7,98 Ω/km | 4.0 mm2: ≤ 4,95 Ω/km |
Condutor [2] | 0.34 mm2: ≤ 58,0 Ω/km | |||
Condutor [3] | 2.5 mm2: ≤ 7,98 Ω/km | |||
Capacidade operacional Condutor/Condutor [2] | 50 pF ±15 pf/m em 800 Hz | |||
Resistência Condutor [2] (0.34 mm2) | 100 Ω ±15 Ω a 100 MHz | |||
Amortecimento | ||||
Condutores [2] (0.34 mm2) | Frequência em MHz | Amortecimento em dB/100 m | NEXT em dB | |
1 | ≤ 2,3 | ≤ 65.3 | ||
4 | ≤ 4,2 | ≤ 56.3 | ||
10 | ≤ 6,8 | ≤ 50.3 | ||
16 | ≤ 8,6 | ≤ 47.2 | ||
20 | ≤ 9,7 | ≤ 45.8 | ||
31.25 | ≤ 12,3 | ≤ 42.8 | ||
62.5 | ≤ 18,0 | ≤ 38.4 | ||
100 | ≤ 23,6 | ≤ 35.3 | ||
Atenuação de blindagem Condutor [2] (0.34 mm2) | 30 – 100 MHz ≤ 65 dB | |||
Resistência de acoplamento Condutores [2] (0.34 mm2) | 0.01 – 4 MHz: 10 MHz: 30 MHz: | ≤ 20 mΩ/m ≤ 50 mΩ/m ≤ 150 mΩ/m | ||
Temperatura de operação | -40 °C até +90 °C (instalação fixa) -20 °C até +60 °C (canaleta flexível) | -30 °C até +90 °C (instalação fixa) | ||
Revestimento do cabo | aprox. 356 kg/km | aprox. 431 kg/km | aprox. 340 kg/km | aprox. 416 kg/km |
Diâmetro externo | 15.5 mm ± 0.4 mm | 17.0 mm ± 0.4 mm | 15.3 mm ± 0.3 mm | 16.8 mm ± 0.3 mm |
Utilização | Uso para instalação fixa Uso para canaleta flexível | Uso para instalação fixa | ||
Raios de curvatura | Mín. 4x diâmetro externo (instalação fixa) Mín. 8x diâmetro externo (canaleta flexível) | Mín. 4x diâmetro externo (instalação fixa) | ||
Ciclos de flexão | Mín. 5 milhões | – | ||
Trajeto de deslocamento | Máx. 20 m horizontal Máx. 50 m vertical | – | ||
Velocidade de deslocamento | Máx. 240 m/min | – | ||
Aceleração | Máx. 30 m/s2 com trajeto de 5 m Máx. 15 m/s2 com trajeto de 10 m Máx. 5 m/s2 com trajeto de 20 m | – | ||
Torção | Máx. 30°/m | – | ||
Resistência à tração | Máx. ±50 N/mm2 (estaticamente) Máx. ±20 N/mm2 (dinamicamente) | – | ||
Características químicas |
|
| ||
|
| |||
| ||||
|
| |||
