Seção transversal do cabo 2.5 mm2
Conexão PAC para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC e Ethernet (OUT)
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129296 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, | Cabo de conexão/extensão | M23, fêmea, anel de codificação: cinza/verde | ||||
CE/UL: 28113780 | HELU-KABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/verde, macho | Cabo de conexão | aberto | ||||
CE/UL: 28113845 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/verde, macho | Cabo de conexão/extensão | M23, anel de codificação: cinza/verde, fêmea | ||||
CE/UL: 28113802 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | Variável
| 2.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: cinza/verde, macho | Cabo de conexão | aberto | ||||