X2327: Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (OUT)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão PA para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC (OUT) |
Tipo de conexão |
|---|
M23, fêmea, rosca fêmea com porca de capa, inserto SEW, série 723, equipada com SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, anel de codificação: preto/verde, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
U | L1 | Conexão de rede, fase L1 (OUT) |
V | L2 | Conexão de rede, fase L2 (OUT) |
W | L3 | Conexão de rede, fase L3 (OUT) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
A | +24 V | Saída de 24 VCC para operação auxiliar (OUT) |
B | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (OUT) |
Informações adicionais