Geral
MOVIMOT® performance |
| |
|---|---|---|
Quantidade permitida de ligações/desligamentos da rede | 1 x por minuto | |
Tempo mínimo para desligamento da rede | 10 s | |
Modo de operação | S1, DB (EN 60034-1) | |
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural | |
Funções de sinalização | Elementos de indicação para indicar o estado da unidade
| |
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade | |
Capacidade de transporte de corrente dos bornes | Consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Dados da unidade" > Capacidade de transporte de corrente dos bornes Demais informações encontram-se no capítulo: "Instalação elétrica" > "Instruções de instalação" > Seção transversal do cabo permitida dos bornes. | |
Imunidade a interferências | EN 61800-3, 2. Ambiente (ambiente industrial) | |
Emissão de interferências | EN 61800-3 Categoria C3 Nas redes de TI, nenhuma categoria EMC é especificada. | |
Peso | Consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Dados da unidade" > "Dados técnicos gerais MOVIMOT® performance" > Motor .. | |