Prensa cabos / bujões / compensação de pressão
A tabela a seguir mostra as tampas roscadas e bujões disponíveis opcionalmente na SEW-EURODRIVE:
Tipo de tampa roscada | Figura | Conteúdo | Tamanho | Torque de apertoOs torques especificados devem ser cumpridos com uma tolerância de +/− 10 %. | Diâmetro externo dos cabos | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bujões |
| 10 peças | M16 x 1.5 | 6,8 Nm | – | 18247342 |
10 peças | M25 x 1.5 | 6,8 Nm | – | 18247350 | ||
Tampa roscada de compensação de pressão (em aço inoxidável) |
| 1 | M16 x 1.5 | 4 Nm | – | 28214617 |
Prensa cabos conforme EMC (latão |
| 10 peças | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 a 9 mm | 18204783 |
10 peças | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 a 16 mm | 18204805 | ||
Prensa cabos conforme EMC (em aço inoxidável) |
| 10 peças | M16 x 1.5 | 4 Nm | 5 a 9 mm | 18216366 |
10 peças | M25 x 1.5 | 7 Nm | 11 a 16 mm | 18216382 |
A fixação do cabo no prensa cabos deve resistir à seguinte força de extração do cabo a partir do prensa cabos:
- Cabo com diâmetro externo > 10 mm: ≥ 160 N
- Cabo com diâmetro externo < 10 mm: = 100 N


