Dados técnicos
Tipo | BW100- 001/.../... | BW100- 002/.../... |
|---|---|---|
Potência contínua nominal em TU~40 °C | 100 W | 200 W |
Valor de resistência RBW | 100 Ω ±10 % | 100 Ω ±10 % |
Design | Forma construtiva plana | |
Conexões | 3 x AWG 20 l = 150 cm | |
Grau de proteção (EN 60529) | IP66 | |
Faixa de temperatura operacional | -25 até +40 °C | |
Tipo de refrigeração | Convecção natural | |
Temperatura da carcaça com potência contínua nominal TU~40 °C | < 300 °C | |
Conformidade | CE/UL/CSA | |
Redução com TU > 40 °C | 5 % por 10 K até 60 °C | |