Datos técnicos
Reactancia de red | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 |
|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 |
Tensión nominal de red UN | 3 × 230 V - 500 V CA, 50/60 Hz | |||
Corriente nominal IN | 7 A | 16 A | 30 A | 42 A |
Inductancia nominal | 0.36 mH | 0.2 mH | 0.1 mH | 0.045 mH |
Pérdida nominal de potencia | 4 W | 9 W | 11 W | 13 W |
Temperatura ambiente ϑU | -10 °C – 45 °C (reducción: 3 % IN hasta máx. 60 °C) | |||
Contactos de conexión | 0.2 – 4 mm2 | 0.2 – 10 mm2 | 2.5 – 16 mm2 | |
Par de apriete | 0.5 – 1 Nm | 1.2 – 2 Nm | 2.5 Nm | |
Contacto de conexión PE | M4 | M5 | ||
Par de apriete PE | 1.5 Nm | 3 Nm | ||
Grado de protección | IPXXB conforme a EN 60529 | |||
Peso | 0.5 kg | 1.3 kg | 1.95 kg | 1.82 kg |