Protección de superficie
La unidad de accionamiento está disponible opcionalmente con las siguientes variantes para la protección de superficie.
Protección de superficie | Condiciones ambientales | Ejemplos de aplicación | |
|---|---|---|---|
Estándar |
| Apta para máquinas e instalaciones dentro de edificios y espacios cerrados con atmósfera neutra. Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS1 |
| Apta para entornos propensos a la condensación y atmósferas con humedad o suciedad leve, por ejemplo, para aplicaciones al aire libre bajo cubierta o con instalaciones protectoras. Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS 2 |
| Apta para entornos con mucha humedad o contaminación atmosférica mediana, por ejemplo, para aplicaciones al aire libre sin ningún tipo de cubierta. De conformidad con la categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS 3 |
| Apta para entornos con mucha humedad y fuerte contaminación atmosférica y química ocasional. Limpieza húmeda ocasional con productos con contenidos en ácidos y lejías. También para aplicaciones en zonas costeras con exposición moderada a la sal. Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS 4 |
| Apta para ambientes con humedad continua o fuertes impurezas atmosféricas y químicas. Limpieza húmeda regular con productos con contenidos en ácidos y lejías, así como productos de limpieza químicos. Conforme a la categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12944-2 Clasificación de condiciones ambientales
|
|
Para las unidades con tapa de la electrónica tamaño 2 no está disponible la protección de superficie OS2 a OS4.