LED "ERR"
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "ERR":
LED | Significado |
|---|---|
Off | Ningún fallo La interfaz se encuentra en estado de trabajo. |
Rojo Centellea | Error de arranque Se ha producido un fallo de arranque. Se ha alcanzado el estado "INIT". Pero el parámetro "Change" está ajustado a "0x01:change/error". |
Rojo Parpadea | Configuración no válida Hay un fallo de configuración general. |
Rojo Parpadea 1 vez | Cambio de fase espontáneo La aplicación del esclavo ha modificado automáticamente el estado. El parámetro "Change" está ajustado a "0x01:change/error". |
Rojo Parpadea 2 vez | Tiempo de timeout de la vigilancia de la aplicación Se ha producido un fallo de tiempo de timeout de watchdog en la aplicación. |
Rojo Luce | PDIPDI = Process Data Interface Se ha producido un fallo de tiempo de timeout de watchdog. |