Achsparallele Getriebe
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-performance-Antriebseinheiten mit achsparallelen Getrieben.
Antriebseinheit | RX..CM3C../D.. | R..CM3C../D.. | F..CM3C../D.. | |
|---|---|---|---|---|
Technische Daten |
|
|
| |
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 279 – 1533 | 9 – 593 | 7 – 530 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | 4.7 – 140 | 12.1 – 4400 | 13.6 – 5300 |
Max. zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb | Mapk Nm | 90 – 1150 | 118 – 7000 | 130 – 8860 |
Max. zulässige Querkraft im Kurzzeitbetrieb | FRaApk N | 30000 | 120000 | 108000 |
Max. zulässige Querkraft im Dauerbetrieb | FRamax N | 1629 – 9600 | 0 – 43000 | 0 – 65000 |
Übersetzungsbereich | i | 1.3 – 7.16 | 3.37 – 212.46 | 3.77 – 276.77 |
Mechanische Daten | ||||
Hohlwelle | - | - | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | X | |
Option Spielreduziert /R |
| - | X | X |


