X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Ausgang DC-24-V-Stützspannung |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, L-codiert, Farbe: hellgrau |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V/L1 | DC-24-V-Ausgang/L1 (für Stützbetrieb) |
2 | 0V24/N2 | 0V24-Bezugspotenzial/N2 (für DC-24-V-Bremsgleichrichter /BES) |
3 | 0V24/N1 | 0V24-Bezugspotenzial/N1 (für Stützbetrieb) |
4 | +24V/L2 | DC-24-V-Anschluss/L2 (für DC-24-V-Bremsgleichrichter /BES) |
| FE | Funktionserde |
In Geräten mit den Steckverbindern X1523 und X2313 sind zusätzliche Hilfsklemmen integriert, die ausschließlich zum Anschluss der 2. Spannungsebene (Kontakt 2 und 3) vorgesehen sind. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Installation dieser Hilfsklemmen vor.
Weiterführende Informationen