技术数据
电源扼流圈 | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 |
|---|---|---|---|---|
部件号 | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 |
额定电源电压U额定 | 3 × AC 230 V – 500 V 50/60 Hz | |||
额定电流I额定 | 7 A | 16 A | 30 A | 42 A |
额定电感 | 0.36 mH | 0.2 mH | 0.1 mH | 0,045 mH |
额定功率损耗 | 4 W | 9 W | 11 W | 13 W |
环境温度ϑ环境 | -10°C – 45°C(降低:3% I额定,直至最高温度60°C) | |||
连接触点 | 0.2 – 4 mm2 | 0.2 – 10 mm2 | 2.5 – 16 mm2 | |
拧紧扭矩 | 0.5 – 1 Nm | 1.2 – 2 Nm | 2.5 Nm | |
PE连接触点 | M4 | M5 | ||
PE拧紧扭矩 | 1.5 Nm | 3 Nm | ||
防护等级 | IPXXB,符合EN 60529 | |||
质量 | 0.5 kg | 1.3 kg | 1.95 kg | 1.82 kg |