LED指示灯“BE”
下表列出了LED指示灯“BE”的显示功能:
LED指示灯 | 含义 | 措施 |
|---|---|---|
熄灭 | 过渡至“OPERATIONAL_Mode”状态 | – |
NMT状态设备软件复位(启动基本节点初始化) | – | |
SoC、PReq、PRes和SoA信息类型超时后过渡至“BASIC_ETHERNET_Mode”状态。 | – | |
红光 长亮 | 超过POWERLINK循环时间。 | 请检查/修正网络。 |
POWERLINK网络中的管理节点 (NM) 数量大于1。 | 请检查/修正网络。 仅对1个管理节点进行了项目设计。 | |
以太网帧格式无效,例如以太网CRC(冗余校验和)错误 | 请检查/修正网络。 | |
帧丢失 | 请检查/修正网络。 | |
帧冲突 | 请检查/修正网络。 | |
IP地址无效 | 请设置一个有效的IP地址。 |