通过DIP开关S1/1至S1/4和S2/1至S2/4设置驱动装置的POWERLINK地址。
示例地址17:
DIP开关
设置
计算
S1/1
ON
20 x 1 =
1
S1/2
OFF
21 x 0 =
0
S1/3
22 x 0 =
S1/4
23 x 0 =
S2/1
24 x 1 =
16
S2/2
25 x 0 =
S2/3
26 x 0 =
S2/4
27 x 0 =
POWERLINK地址:
17