Operação em 4 quadrantes para motores com freio mecânico
- A bobina de freio pode ser utilizada como resistência de frenagem na operação em 4 quadrantes.
- A tensão do freio é gerada internamente no equipamento e, com isso, ela é independente da rede.
- Se a capacidade de carga no modo gerador não for suficiente para a aplicação, observar o capítulo Operação em 4 quadrantes com freio integrado e resistência de frenagem externa.
- A figura a seguir mostra a capacidade de carga das bobinas de freio dos motores do tipo CM3C..:


[J] | Energia máxima permitida por frenagem |
[c/h] | Frenagens por hora |