Irregularidade 48 Modulbus

Subirregularidade: 48.2

Descrição: Timeout Comunicação

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Ocorreu um timeout de comunicação no modul bus.

– Verificar as conexões dos cabos e a fonte de alimentação das estações de modul bus.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.