Irregularidade 18 Irregularidade de software
Subirregularidade: 18.1 Descrição: Irregularidade na interface de gerenciamento do motor | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada na interface de gerenciamento do motor. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.3 Descrição: Sistema de tarefas – Atenção | ||
---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao processar o sistema de tarefas interno. | – Confirmar mensagem de atenção. – Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.4 Descrição: Sistema de tarefas – Irregularidade | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao processar o sistema de tarefas interno. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.7 Descrição: Irregularidade grave do software | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Ocorreu uma irregularidade grave no software. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.8 Descrição: Código de irregularidade inválido | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi solicitado um código de irregularidade inválido. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.9 Descrição: Irregularidade interna do software | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
O software relatou um evento inesperado. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.10 Descrição: Irregularidade Watchdog | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O watchdog detectou uma irregularidade. O software não funciona na duração do ciclo prevista. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.12 Descrição: Dados de configuração incorretos | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Os dados de configuração são implausíveis ou não podem ser interpretados pela versão de firmware ativa. | Realizar a atualização do firmware. – Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.13 Descrição: Os dados comparativos não são plausíveis | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Os dados comparativos não são plausíveis. | Entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
Subirregularidade: 18.14 Descrição: Irregularidade na gestão energética | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU | |
Causa | Ação | |
Uma aplicação com a qual as tensões de alimentação são desligadas ou ligadas (por ex., modo de espera) não pode ser interrompida ou iniciada. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. |