Irregularidade 11 Monitoração de temperatura
Subirregularidade: 11.1 Descrição: Sobreaquecimento do dissipador de calor | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A circulação de ar foi interrompida. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | – Verificar a circulação de ar. – Garantir refrigeração suficiente. | |
O ventilador está com defeito. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | Entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. | |
O sensor de temperatura está com defeito. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. | |
A capacidade de utilização é muito alta. A temperatura do dissipador máxima permitida foi excedida. | – Reduzir carga. – Diminuir frequência PWM. – Diminuir temperatura ambiente. |
Subirregularidade: 11.2 Descrição: Capacidade de utilização do dissipador de calor – Pré-aviso | ||
---|---|---|
| Resposta: Capacidade de utilização do dissipador de calor – Pré-aviso | |
Causa | Ação | |
A circulação de ar foi interrompida. O nível de pré-aviso foi atingido. | – Verificar a circulação de ar. – Garantir refrigeração suficiente. | |
O ventilador está com defeito. O nível de pré-aviso foi atingido. | Entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. | |
O sensor de temperatura está com defeito. O nível de pré-aviso foi atingido. | Entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. | |
A convecção do ar é desfavorável. | Verificar convecção de ar. | |
O dissipador de calor da unidade está sujeito a altas cargas térmicas. O nível de pré-aviso foi atingido. | – Reduzir carga. – Diminuir frequência PWM. – Diminuir temperatura ambiente. |
Subirregularidade: 11.3 Descrição: Grau de utilização da unidade | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A corrente de saída média é muito alta. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | – Reduzir carga. – Verificar combinação motor/conversor. | |
A frequência PWM está muito alta. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | Diminuir frequência PWM. | |
A temperatura ambiente está muito alta. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | Diminuir temperatura ambiente. | |
A circulação de ar foi interrompida. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | – Verificar a circulação de ar. – Garantir uma refrigeração suficiente. | |
O ventilador está com defeito. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | Entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE. |
Subirregularidade: 11.5 Descrição: Capacidade de utilização eletromecânica | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Os componentes eletromecânicos da unidade estão sobrecarregados por corrente contínua excessiva. | Reduzir carga. |
Subirregularidade: 11.6 Descrição: Capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso | ||
---|---|---|
| Resposta: Capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso | |
Causa | Ação | |
Os componentes eletromecânicos da unidade são sobrecarregados por corrente contínua alta. O nível de pré-aviso foi atingido. | Reduzir carga. |
Subirregularidade: 11.7 Descrição: Ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de calor | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma ruptura do fio foi detectada no sensor de temperatura do dissipador de calor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. |
Subirregularidade: 11.8 Descrição: Curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. |
Subirregularidade: 11.9 Descrição: Sobretemperatura da eletrônica de sinal | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A temperatura máxima permitida da eletrônica de sinal foi excedida. | – Reduzir carga. – Diminuir temperatura ambiente. |
Subirregularidade: 11.10 Descrição: Ruptura do fio no sensor de temperatura da eletrônica de sinal | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma ruptura de fio no sensor de temperatura da eletrônica de sinal. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. |
Subirregularidade: 11.11 Descrição: Curto-circuito no sensor de temperatura da eletrônica de sinal | ||
---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura da eletrônica de sinal. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE. |