Conexão ao terra de proteção PE em unidades com olhal de suspensão
O olhal de suspensão serve apenas para transportar a unidade. O olhal de suspensão não é necessário para a operação.
- Desmontar o olhal de suspensão. Prepare o olhal de suspensão para trabalhos de manutenção.
- ATENÇÃO! Choque elétrico devido a conexão incorreta do condutor de proteção. Morte ou ferimento grave. Instalar o cabo de conexão PE conforme as figuras a seguir na caixa de ligação da seguinte forma (torque de aperto do parafuso: 2.0 – 2.4 Nm).
Montagem inadmissível O uso de um terminal para cabos ou de um condutor rígido e reto não é permitido. | Recomendação: Montagem com terminal de cabo tipo garfoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit. Admissível para todas as seções transversais | Montagem com arame de conexão maciçoPara a montagem, utilize o material de instalação ilustrado do kit. Admissível para seções transversais até no máx. 2.5 mm2 |
---|---|---|
[1] | Instalar o cabo de conexão PE entre as duas placas de fixação em forma de U. |
[2] | Sequência de montagem incorreta |
[3] | Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5 |