Proteção da superfície
A unidade de acionamento está disponível opcionalmente com as seguintes variantes para proteção da superfície.
Proteção da superfície | Condições ambientais | Exemplos de aplicação | |
|---|---|---|---|
Padrão |
| Adequado para máquinas e sistemas em edificações e espaços fechados com atmosfera neutra. Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS1 |
| Adequado para ambientes com ocorrência de condensação e atmosferas com baixa umidade ou com impurezas, p. ex., aplicações ao ar livre sob uma cobertura ou dispositivos de proteção. Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS 2 |
| Adequada para ambientes com elevada umidade ou ar de poluição média, por ex., aplicações ao ar livre sob direta exposição a intempéries. Com base na categoria de corrosãoConforme a DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS 3 |
| Adequado para ambientes com elevada umidade e ocasionalmente com forte contaminação química e atmosférica. Limpeza ocasional com água que contém agentes ácidos ou alcalinos. Também para aplicações em áreas litorâneas com teor médio de sal. Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS 4 |
| Adequada para ambientes com umidade constante, ou forte poluição do ar ou poluição química. Limpeza regular com água que contenha materiais ácidos ou alcalinos e com agentes de limpeza químicos. Com base na categoria de corrosividadeConforme DIN EN ISO 12944-2 Divisão das condições ambientais
|
|
A proteção da superfície OS2 a OS4 não está disponível para unidades de tamanho 2 com uma tampa de controle.