Seção transversal do cabo 0.14 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28164563 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variável | 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 VCC | |||
Mini I/O, |
| Mini I/O, | ||||
CE: 28172477 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variável | 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 VCC | |||
Mini I/O, | M12, codificação em D, 4 polos, macho | |||||
CE: 28164598 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variável | 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 VCC | |||
Mini I/O, |
| RJ45, | ||||
CE: 28164571 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variável | 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 VCC | |||
Mini I/O, |
| Aberto |