Conexão a X4142 (M12 na caixa de ligação)
A interface de engenharia X31 na unidade de conexão na caixa de ligação é ocupada pela instalação interna do conector X4142.
Conexão sem cabo de extensão


Conexão com cabo de extensão


[1] | Cabo de conexão USB 2.0 (disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento USM21A) |
[2] | Conversor de interface USM21A |
[3] | Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A) (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139038) |
[4] | Cabo de extensão M12/M12 (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28168860) |
Informações adicionais