Conexão do cabo híbrido com conector

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28114426, 28114442, 28114434, 28114450

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Sinal

Contato

Marrom
2.5 mm2 4.0 mm2

L1

não montado

Conexão rede, fase L1

L1

U

Preto
2.5 mm2 4.0 mm2

L2

não montado

Conexão rede, fase L2

L2

V

Cinza
2.5 mm2 4.0 mm2

L3

não montado

Conexão rede, fase L3

L3

W

Verde/Amarelo
2.5 mm2 4.0 mm2

-

não montado

Conexão terra de proteção

PE

PE

Marrom
2.5 mm2

-

não montado

Saída de 24 VCC

+24 V

A

Azul
2.5 mm2

-

não montado

Potencial de referência 0V24

0V24

B

Amarelo
0.34 mm2

-

não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Res.

-

Laranja
0.34 mm2

-

não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Res.

-

Branco
0.34 mm2

-

não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Res.

-

Azul
0.34 mm2

-

não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Res.

-