X1216: Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (IN)

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão PA para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC (IN)

Tipo de conexão

M23, macho, rosca externa, inserto SEW, série 723, equipada com SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, anel de codificação: preto/verde, seguro contra contato acidental

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

U

L1

Conexão de rede, fase L1 (IN)

V

L2

Conexão de rede, fase L2 (IN)

W

L3

Conexão de rede, fase L3 (IN)

PE

PE

Conexão terra de proteção

A

+24 V

Entrada 24 VCC para operação auxiliar (IN)

B

0V24

Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (IN)