igus chainflex
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28111001, 28111036 |
Montagem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
Não conectar esse fio no conector. | – | não montado | Saída auxiliar 24 VCC | 24V_OUT | 1 | ||||
Preto 0.75 mm2 | 1 | não montado | Conexão F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
Não conectar esse fio no conector. | – | não montado | Potencial de referência 0V24 | 0V24_OUT | 3 | ||||
Preto 0.75 mm2 | 2 | não montado | Conexão F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Preto 0.75 mm2 | 3 | não montado | Conexão F_STO_M | F_STO_M | 5 |