Conexão de cabos com extremidade livre

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28117751

Preparação

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Preparação

Sinal

Contato

Preto 2.5 mm2

1

Não montado

Saída de 24 VCC/L1
(para tensão auxiliar/alimentação)

+24V/L1

1

Preto 2.5 mm2

2

Não montado

Potencial de referência 0V24/N2
(para retificador de freio 24 VCC /BES)

0V24/N2

2

Preto 2.5 mm2

3

Não montado

Potencial de referência 0V24/N1
(para alimentação tensão auxiliar)

0V24/N1

3

Preto 2.5 mm2

4

Não montado

Saída de 24 VCC/L2
(para retificador de freio 24 VCC /BES)

+24V/L2

4

Preto 2.5 mm2

5

Não montado

Terra funcional

FE