Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117786 |
Preparação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
Cor/ | Identificação | Preparação | Sinal | Contato | |||||
Preto 2.5 mm2 | 1 | Não montado | Saída de 24 VCC/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 2 | Não montado | Potencial de referência 0V24/N2 | 0V24/N2 | 2 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 3 | Não montado | Potencial de referência 0V24/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 4 | Não montado | Saída de 24 VCC/L2 | +24V/L2 | 4 | ||||
Preto 2.5 mm2 | 5 | Não montado | Terra funcional | FE |