Colocação fora de operação

ATENÇÃO

Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes.
Ferimentos graves.
- Deixar as unidades esfriarem o suficiente, antes de tocá-las.

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Após o desligamento da rede elétrica, ainda podem existir tensões perigosas durante 5 minutos.
Morte ou ferimentos graves.
- Antes de remover a tampa de controle, é necessário desligar a unidade da alimentação através de um dispositivo de desligamento externo apropriado.
- Proteger a unidade contra uma ligação involuntária da fonte de alimentação.
- Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação.
- Em seguida, antes de remover a tampa de controle, aguardar no mínimo: 5 minutos
Para colocar a unidade fora de operação, desligar a unidade da alimentação utilizando as medidas adequadas para tal. Desconectar a tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V da unidade.