Descrição da função

ATENÇÃO

A inibição eletrodinâmica DynaStop® não possibilita uma parada exata numa posição.
Morte ou ferimentos graves.
- Não é permitido usar a DynaStop® para processos de elevação.
- Ao usar a DynaStop® em trechos ascendentes/descendentes ou transportadores verticais sem cargas suspensas, cumprir os requisitos básicos de saúde e segurança (por ex., a diretiva de máquinas CE 2006/42/CE).
- Observar o comportamento da função DynaStop® na avaliação de risco da aplicação da qual surgem as medidas de segurança necessárias.
AVISO
Ao ativar o bloqueio do estágio de saída FCB01 enquanto o motor estiver em operação, a DynaStop® é ativada. Neste processo, podem ocorrer elevados torques que podem causar danos aos componentes do acionamento e ao sistema.
Danos materiais.
- Ativar o bloqueio do estágio de saída FCB01 apenas na rotação = "0".
A função DynaStop® permite a criação de um torque dependente da rotação que neutraliza o movimento de rotação.
Dentro da faixa de operação permitida, esse torque impede uma aceleração excessiva do eixo do motor devido a uma força externa (por ex., descida em trechos ascendentes).