Procedimiento de planificación
El siguiente diagrama de flujo muestra esquemáticamente el procedimiento para la planificación de una MOVIMOT® performance como unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor y variador. Se trata de una representación muy simplificada para una aclaración básica del proceso. No se representan, p. ej.:
- Funcionamiento por encima de la velocidad nominal del motor
- Planificación de un freno mecánico
- Comprobación de cargas especiales no cíclicas
- Comprobaciones de condiciones de arranque en caso de funcionamiento sin encoder
- Planificación de resistencias de frenado externas
- Observación de relaciones de inercia
- Cálculo detallado de cargas radiales admisibles