Cable de conexión
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cables de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Longitud/tipo de tendido | Tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|
Conexión al adaptador de interfaz USM21A: USK15A | CE: 28139038 | 3.0 m
| 60 V CC | ||
M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, macho |
| RJ10 | |||
Conexión a consola de programación CBG.. : USK25A | CE: 28139046 | 3.0 m
| 60 V CC | ||
M12-SPEEDCON, 5 polos, codificado en B, macho |
| Sub D, 9 polos, macho, acodado | |||