Esquema de conexiones de MOVIMOT® performance DFC
La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1] | Con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.1.. y DFC.2.. sin función |
[2] | Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. |
[3] | Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. |
[4] | Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional. |
Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® performance DFC.
Las posiciones de los conectores enchufables se encuentran en el capítulo Posiciones de los conectores enchufables tamaño 1, Posiciones de los conectores enchufables tamaño 2.