Aplicaciones de elevación
Antes de la puesta en marcha de aplicaciones de elevación, siga adicionalmente las instrucciones a continuación:
- ADVERTENCIA Peligro por la caída del mecanismo de elevación. Lesiones graves o mortales. Utilice como dispositivos de seguridad además sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.
- ADVERTENCIA Peligro por la caída del mecanismo de elevación. Lesiones graves o mortales. No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer. Bloquee la función del siguiente modo.
- Desactive la función del interruptor DIP S1/2 con el parámetro Desactivación = "1" (ruta: Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar).
- Bloquee la función con el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "0" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida).
- ADVERTENCIA La inhibición electrodinámica DynaStop® no permite ninguna parada obligatoria en una posición. Lesiones graves o fatales. Tenga en cuenta las siguientes notas.
- No utilice unidades de accionamiento con DynaStop® en aplicaciones de elevación.
- Para utilizar DynaStop® en tramos ascendentes/descendientes o transportadores verticales sin cargas suspendidas se deben observar los requisitos básicos de seguridad y protección de la salud (p. ej. Directiva sobre máquinas CE 2006/42/CE).
- Tenga en cuenta el comportamiento de la función DynaStop® en la valoración de riesgos de la aplicación, de la que resultan las medidas de seguridad necesarias.
- ATENCIÓN Cuando el variador se opera en el modo de regulación ELSM®, el uso en aplicaciones de elevación no está permitido. Utilice el variador en el modo de regulación ELSM® sólo en aplicaciones de tecnología de manipulación de materiales horizontal.
- En el software de ingeniería MOVISUITE®, ajuste los parámetros según los requisitos de la aplicación de elevación y su evaluación de seguridad.
- Ajuste el parámetro Con STO Aplicar freno/Activar DynaStop® (8501.3) = "1" (Sí), véase el capítulo "Freno mecánico en combinación con STO".
- Ajuste el parámetro Modo integrador (8404.9) = "0" (Detener). Ruta: Optimización CA1 > Ajustar la dinámica del regulador > Ajustes avanzados.