Conexión a X42 o X43 (Mini IO en la caja de conexiones)
(Solo posible en caso de tapas de la electrónica con la configuración de la conexión DFC.1.., DFC.2.. DSI.1.. o DSI.2..)

[1] | Cable de conexión RJ45/Mini IO Lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE (p. ej., ref. de pieza: 19178476, 3 m) Para otras longitudes de cable disponibles, véase el capítulo "Instalación eléctrica" > "Asignación de los conectores enchufables" > "X42.." o "X43..". |