DynaStop® en combinación con STO

ADVERTENCIA

La inhibición electrodinámica DynaStop® no permite ninguna parada obligatoria en una posición.
Lesiones graves o fatales.
- DynaStop® no se debe de utilizar para elevadores.
- Para utilizar DynaStop® en tramos de ajuste ascendentes/descendientes o transportadores verticales sin cargas suspendidas se deben observar los requisitos básicos de seguridad y protección de la salud (p. ej. Directiva sobre máquinas CE 2006/42/CE).
- Tenga en cuenta el comportamiento de la función DynaStop® en la valoración de riesgos de la aplicación, de la que resultan las medidas de seguridad necesarias.
AVISO

Para el uso de la función STO, observe el capítulo "Planificación de proyecto de seguridad funcional".
La función DynaStop® opcional no está ejecutada de forma relativa a la seguridad y no forma parte de las funciones de seguridad que se describen en el capítulo "Planificación de proyecto de seguridad funcional".
Información adicional