Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28127587, 28127560, 28127579, 28127552 |
Konfektionierung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Braun | L1 | unkonfektioniert | Anschluss Netz, Phase L1 | L1 | U | ||||
Schwarz | L2 | unkonfektioniert | Anschluss Netz, Phase L2 | L2 | V | ||||
Grau | L3 | unkonfektioniert | Anschluss Netz, Phase L3 | L3 | W | ||||
Grün/Gelb | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||||
Braun | - | unkonfektioniert | DC-24-V-Eingang | +24V | A | ||||
Blau | - | unkonfektioniert | 0V24-Bezugspotenzial | 0V24 | B | ||||
Gelb | - | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Res. | - | ||||
Orange | - | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Res. | - | ||||
Weiß | - | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Res. | - | ||||
Blau | - | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Res. | - |