Aktivieren der Funktion

WARNUNG

Gefahr durch abstürzende Lasten.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Verwenden Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" nicht bei Hubwerken oder Applikationen mit potenziell abstürzenden Lasten.
- Sperren Sie die Funktion folgendermaßen:
- Deaktivieren Sie die Funktion des DIP-Schalters S1/2 mit dem Parameter Deaktivierung = "1" (Pfad: Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten)
- Sperren Sie die Funktion mit dem Parameter Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "0" (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre).
Mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" können Sie bei gesperrter Endstufe über ein Ansteuersignal (Digitaleingang oder Prozessdatenbit) die Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren. Damit können Sie beispielsweise Lasten auf einem Horizontalförderer frei bewegen.
Führen Sie zunächst die folgenden Einstellungen durch:
- Freischalten der Funktion:
- Über DIP-Schalter S1/2
Schalten Sie den DIP-Schalter S1/2 "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten" = ON. - Über Parametereinstellung
Deaktivieren Sie den DIP-Schalter S1/2, indem Sie den Parameter Deaktivierung = "1" setzen. (Pfad: Funktionen > Ein-/Ausgänge > Grundgerät > DIP-Schalter Funktionen > Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten)
Schalten Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – freischalten" frei, indem Sie den Parameter Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 – Freischalten = "1" setzen [1]. (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre) - Konfiguration des Ansteuersignals:
- Ansteuerung über Digitaleingang
Belegen Sie einen Digitaleingang mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" [2]. - Ansteuerung über Prozessdatenbit (nicht verfügbar bei DBC-Ausführungen)
Belegen Sie ein Prozessausgangsbit mit der Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" [3].



Mit dem gesetzten Ansteuersignal können Sie bei aktivem Funktionsbaustein FCB01 die Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren.