Technische Daten EtherNet/IP™-, Modbus-TCP-Schnittstelle
EtherNet/IP™, Modbus TCP | |
|---|---|
Herstellerkennung | 013Bhex |
Device ID | 19hex |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder/Mini-IO-Steckverbinder |
Unterstützte Baudrate | 100 MBaud/10 MBaud (vollduplex, halbduplex) |
Applikationsprotokolle | EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services |
Verwendete Portnummern | 67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818 |
Applikationsprofile | CIP Safety |
Zulässige Leitungstypen | Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
Maximale Leitungslänge (von Switch zu Switch) | 100 m |
Name der EDS-Datei |
|