故障42位置偏差
子故障:42.1 说明:定位位置偏差 | ||
---|---|---|
| 反应:定位位置偏差 | |
原因 | 措施 | |
电源电压过低或电源相缺失。 | 检查电源电压。 | |
编码器连接错误。 | 检查编码器接线。 | |
位置编码器颠倒或未正确安装在通道上。 | 检查位置编码器的安装和连接情况。 | |
电机相连接错误。 | 检查电机接线。 | |
加速度过高。 | – 检查配置值。 – 提高扭矩极限和/或电流极限值。 – 检查项目设计。 | |
位置控制器的比例部分过低。 | 将位置控制器的比例部分调高。 | |
转速控制器参数设定错误。 | 检查控制器参数。 | |
位置偏差窗口太小。 | 扩大位置偏差窗口。 | |
机械部件不灵活或卡住。 | – 检查机械装置是否灵活。 – 检查机械装置是否卡阻。 |
子故障:42.2 说明:点动模式位置偏差 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电源电压过低或电源相缺失。 | 检查电源电压。 | |
编码器连接错误。 | 检查编码器接线。 | |
位置编码器颠倒或未正确安装在通道上。 | 检查位置编码器的安装和连接情况。 | |
电机相连接错误。 | 检查电机接线。 | |
加速度过高。 | – 检查配置值。 – 提高扭矩极限和/或电流极限值。 – 检查项目设计。 | |
位置控制器的比例部分过低。 | 将位置控制器的比例部分调高。 | |
转速控制器参数设定错误。 | 检查控制器参数。 | |
位置偏差窗口太小。 | 扩大位置偏差窗口。 | |
机械部件不灵活或卡住。 | – 检查机械装置是否灵活。 – 检查机械装置是否卡阻。 |
子故障:42.3 说明:标准模式位置偏差 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电源电压过低或电源相缺失。 | 检查电源电压。 | |
编码器连接错误。 | 检查编码器接线。 | |
位置编码器颠倒或未正确安装在通道上。 | 检查位置编码器的安装和连接情况。 | |
电机相连接错误。 | 检查电机接线。 | |
加速度过高。 | – 检查配置值。 – 提高扭矩极限和/或电流极限值。 – 检查项目设计。 | |
位置控制器的比例部分过低。 | 将位置控制器的比例部分调高。 | |
转速控制器参数设定错误。 | 检查控制器参数。 | |
位置偏差窗口太小。 | 扩大位置偏差窗口。 |