故障19过程数据
子故障:19.1 说明:扭矩配置值超出范围 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
设置的扭矩配置值不合理。仅可以数值的形式规定扭矩极限。 | 修正配置值。 | |
子故障:19.2 说明:违反位置设定值 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
位置设定值在软件限位开关之外。 | 检查位置设定值。 | |
位置设定值在模数定位范围之外。 | 检查位置设定值。 | |
按用户单位计的位置在按系统单位计时发生数字溢出。 | 检查按用户单位计的位置。 | |
子故障:19.3 说明:违反了速度额定值 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
配置值互连中的速度设定值不合理。仅可以数值的形式规定速度极限。 | 修正设定值。 | |
子故障:19.4 说明:违反加速度设定值 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
配置值互连中的加速度设定值不合理。仅可以数值的形式规定加速极限。 | 修正设定值。 | |
子故障:19.5 说明:驱动功能不存在 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
所选择的驱动功能 (FCB) 不存在。 | 指定已存在的FCB编号。 | |
子故障:19.6 说明:违背惯性矩设定值 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
惯性矩设定值不合理。仅可以数值的形式规定惯性矩。 | 修正设定值。 | |
子故障:19.7 说明:缺少参考 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
已激活的功能仅可用于已寻参的驱动装置中。 | 驱动装置寻参。 | |
子故障:19.8 说明:不允许转换驱动机构 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
输出级未锁定时已请求切换驱动机构。 | 开始转换驱动机构前,先锁定输出级。 | |
子故障:19.9 说明:违反加加速设定值 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
加加速时间不合理。仅可以数值的形式规定加加速时间。 | 调整加加速时间。 | |